20267070
20267070
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 393,6989 zł |
5 - 9 | 374,0074 zł |
10 - 19 | 354,3159 zł |
20 + | 334,624 zł |
d1 | 5.3 |
---|---|
d2 | M2.5 |
h1 | 6.9 |
h2 | 6.40 |
h3 | 3.6 |
l1 | 8.1 |
w1 | 6.1 |
w2 | 6.4 |
Rozrzut maks. | 6.7 |
A/F | 1.5 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 0.7 |
Qty/pack | 6.0 |
Siła trzymania kN | 0.88 |
Waga g | 45.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.