Te zaciski Uniforce umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z jednolitą siłą. Są wyjątkowo mocne, trwałe i uniwersalne. Wytrzymują duże obciążenia i siły nacisku bez pogorszenia wydajności działania.
Wykazują dużą efektywność przy zaciskaniu wielu obrabianych elementów. Są niewielkie, a dzięki otworom gwintowanym i nacięciom łatwo można je połączyć z uchwytami. Mogą służyć do zaciskania prętów o przekroju kolistym, o ile linia środkowa szczęki znajduje się ponad linią środkową obrabianego elementu. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SR12130
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | h3 | h2 | d1 | h1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344,6627 zł - 405,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.1
|
6.1
|
3.6
|
6.40
|
5.3
|
6.9
|
M2.5
|
||
| 322,766 zł - 379,7084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
12.3
|
5.6
|
12.70
|
10.4
|
14.5
|
M4
|
||
| 825,7376 zł - 971,4377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.5
|
49.7
|
25.4
|
50.80
|
41.2
|
51.5
|
M16
|
||
| 542,1003 zł - 637,7682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.6
|
37.3
|
19.0
|
38.10
|
30.8
|
38.6
|
M12
|
||
| 315,4509 zł - 371,1377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.7
|
24.8
|
12.7
|
25.40
|
20.8
|
25.9
|
M8
|
||
| 344,6627 zł - 405,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.9
|
9.1
|
4.7
|
9.50
|
7.9
|
9.7
|
M2.5
|
||
| 327,9705 zł - 385,8558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.8
|
18.6
|
9.5
|
19.05
|
16.1
|
19.0
|
M6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować