Menu Search

Zacisk Uniforce 7.9 M2.5 11.9 Aluminium

Te zaciski Uniforce są małe i kompaktowe. Zaprojektowano je z myślą o wydajnym jednoczesnym zaciskaniu dwóch komponentów z taką samą siłą za pomocą jednego elementu zaciskowego. Są solidne, odporne i zajmują mało miejsca. Wytrzymują wysokie obciążenia i mocny nacisk. Gwarantują mocne trzymanie elementu.
Numer produktu Essentra:

20267087

Numer produktu produkcyjny:

20267087

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 393,6989 zł
5 - 9 374,0074 zł
10 - 19 354,3159 zł
20 + 334,624 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

393,70 zł

1 x 393,6989 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 7.9
d2 M2.5
h1 9.7
h2 9.50
h3 4.7
l1 11.9
w1 9.1
w2 9.5
Rozrzut maks. 10.0
A/F 2.0
Moment obrotowy do maks. Nm 1.5
Qty/pack 6.0
Siła trzymania kN 1.35
Waga g 68.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt