Zaczepy do paneli są montowane w drzwiach szaf lub panelach dostępowych. Współpracują z zatrzaskiem, gwarantując szczelne zamknięcie. Blokowaniu i zwalnianiu tych zaczepów do paneli towarzyszy dźwięk. Znakomicie sprawdzają się jako urządzenia zatrzaskujące obudowy.
Grupa SR: SR5075
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8574 zł - 0,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Acetal
|
|
||
| 10002421 | 0,7569 zł - 0,7569 zł | 500 Na stanie |
|
POM
|
|
|
| 0,8146 zł - 0,8146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Acetal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,2225 zł - 17,1116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2869 zł - 1,2869 zł | 1000 Na stanie |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
||
| 10,5423 zł - 12,6508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Stal
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 17,3072 zł - 20,7687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 10153697 | 2,298 zł - 2,298 zł | 500 Na stanie |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
|
| 4,5817 zł - 4,5817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PA
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować