Menu Search

Zakończenia cięgieł

Na stanie

Wklęsłe gałki do cięgieł są wyposażone w prosty trzonek oraz powiększoną głowicę, która zapewnia dużo miejsca na palce oraz doskonały chwyt podczas pociągania i podnoszenia. Wklęsły element czołowy jest wygodniejszy w zastosowaniach, w których do pchania jest używany kciuk.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Długość gwintu Wysokość całkowita Kup
10260951 3,0305 zł - 7,4249 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
7,1383 zł - 7,1383 zł 184 Na stanie
M8
30.0 mm
60.0 mm
11 Na stanie
M5
30.0 mm
30.0 mm
4,3232 zł - 10,5919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
16.0 mm
30.0 mm
2,3698 zł - 5,8062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
15.0 mm
35.0 mm
3,9066 zł - 9,5714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
Gałka pchaj/ciągnij 25.0 mm M6 PA

10260951

Przedział cen netto
7,4249 zł - 3,0305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica korpusu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka pchaj/ciągnij 30.0 mm M8 PA

10260999

Przedział cen netto
7,1383 zł - 7,1383 zł

Zapasy magazynowe
184 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica korpusu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Wysokość mostka
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Gałka pchaj/ciągnij 30.0 mm M5 PA

10260944


Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica korpusu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Gałka pchaj/ciągnij 30.0 mm M6 PA

10260982

Przedział cen netto
10,5919 zł - 4,3232 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica korpusu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Gałka pchaj/ciągnij 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Przedział cen netto
5,8062 zł - 2,3698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica korpusu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Wysokość mostka
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
Gałka pchaj/ciągnij 30.0 mm M8 PA

10260968

Przedział cen netto
9,5714 zł - 3,9066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica korpusu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090