Menu Search

Zamek mini ćwierćobrotowy – łatwy montaż

Na stanie

Ta linia miniaturowych zamków zapadkowych nie jest wyposażona w sprężyny; otwiera się je takim samym kluczem. Typ mocowany nakrętką pasuje do otworów 16,2 x 14,2, typ mocowany na zacisk pasuje do otworów 17,2 x 14,2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Długość krzywki Rodzaj klucza Kup
23,67 zł - 33,138 zł 25 Na stanie
13.0 mm
31.0 mm
Na różne klucze
20049171 19,6983 zł - 30,6419 zł 217 Na stanie
13.0 mm
31.0 mm
Na taki sam klucz
5,1342 zł - 7,9866 zł 5 Na stanie
30.0 mm
7,7839 zł - 10,8976 zł 113 Na stanie
33.0 mm
5,1342 zł - 7,9866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
23,67 zł - 33,138 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
26.0 mm
Na taki sam klucz
23,67 zł - 33,138 zł 48 Na stanie
16.0 mm
30.0 mm
Na różne klucze
11,5879 zł - 18,0257 zł 1 Na stanie
16.0 mm
30.0 mm
Na taki sam klucz
23,67 zł - 33,138 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
26.0 mm
Na różne klucze
Zamek ćwierćobrotowy Na różne klucze 13.0 mm 31.0 mm Stop cynku

20049201

Przedział cen netto
33,138 zł - 23,67 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj klucza
    Na różne klucze
  • Długość krzywki
    31.0 mm
  • Zakres chwytania
    13.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Na taki sam klucz 13.0 mm 31.0 mm Stop cynku

20049171

Przedział cen netto
30,6419 zł - 19,6983 zł

Zapasy magazynowe
217 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj klucza
    Na taki sam klucz
  • Długość krzywki
    31.0 mm
  • Zakres chwytania
    13.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zatrzask z kluczem Odlew cynkowy

20121075

Przedział cen netto
7,9866 zł - 5,1342 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Długość krzywki
    30.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zatrzask z kluczem Odlew cynkowy

20121068

Przedział cen netto
10,8976 zł - 7,7839 zł

Zapasy magazynowe
113 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Długość krzywki
    33.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zatrzask z kluczem Odlew cynkowy

20121082

Przedział cen netto
7,9866 zł - 5,1342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Długość krzywki
    25.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Na taki sam klucz 20.0 mm 26.0 mm Stop cynku

20049195

Przedział cen netto
33,138 zł - 23,67 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj klucza
    Na taki sam klucz
  • Długość krzywki
    26.0 mm
  • Zakres chwytania
    20.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Na różne klucze 16.0 mm 30.0 mm Stop cynku

20049218

Przedział cen netto
33,138 zł - 23,67 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj klucza
    Na różne klucze
  • Długość krzywki
    30.0 mm
  • Zakres chwytania
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Na taki sam klucz 16.0 mm 30.0 mm Stop cynku

20049188

Przedział cen netto
18,0257 zł - 11,5879 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj klucza
    Na taki sam klucz
  • Długość krzywki
    30.0 mm
  • Zakres chwytania
    16.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Na różne klucze 20.0 mm 26.0 mm Stop cynku

20049225

Przedział cen netto
33,138 zł - 23,67 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj klucza
    Na różne klucze
  • Długość krzywki
    26.0 mm
  • Zakres chwytania
    20.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090