Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chromowany

Numer produktu Essentra:

20120726

Numer produktu produkcyjny:

064362201131E

12 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 25,8242 zł
50 + 18,4459 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

25,82 zł

1 x 25,8242 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 8301409000
Kolor Naturalny
Wykończenie Chromowany
Materiał zapadki Stop cynku
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj uchwytu Uchwyt gałki
Orientacja montażu Uniwersalne
Zakres chwytania 33.0 mm
Długość chwytania 33.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 20.0 mm
Wysokość obudowy 30.0 mm
Długość krzywki 45.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt