Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Grupa SR: SR5523
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Długość chwytania | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5589 zł - 35,7825 zł | 46 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 25,5271 zł - 35,7379 zł | 32 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 21,5812 zł - 33,5708 zł | 1 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 21,153 zł - 32,9047 zł | 10 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 28,6095 zł - 40,0533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 25,1805 zł - 35,2528 zł | 47 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 25,1969 zł - 39,1951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 17,2211 zł - 24,1095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 17,9564 zł - 25,139 zł | 38 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 18,9993 zł - 26,5989 zł | 212 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 18,2864 zł - 25,601 zł | 36 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 24,0635 zł - 33,6888 zł | 82 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 22,2823 zł - 31,1952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 27,0674 zł - 37,8943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 30,3253 zł - 42,4554 zł | 40 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 30,3253 zł - 42,4554 zł | 28 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 25,5271 zł - 35,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 23,8891 zł - 33,4447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 24,7966 zł - 34,7153 zł | 8 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 29,4708 zł - 41,2591 zł | 45 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm