20058180
064362301231E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 38,8867 zł |
50 + | 27,7762 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 8301409000 |
---|---|
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Materiał krzywki | Stal |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Rodzaj zamknięcia | Zasuwka ćwierćobrotowa ze sprężyną |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Zakres chwytania | 43.0 mm |
Zakres chwytania | 1.693 in |
Długość chwytania | 43.0 mm |
Długość chwytania | 1.693 in |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 30.0 mm |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 1.181 in |
Wysokość obudowy | 40.0 mm |
Wysokość obudowy | 1.575 in |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.