Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Lakierowane proszkowo na czarno

Numer produktu Essentra:

20058241

Numer produktu produkcyjny:

064362401231E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 24,7602 zł
50 - 249 17,6858 zł
250 + 15,9173 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

24,76 zł

1 x 24,7602 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 8301409000
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał krzywki Stal
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj uchwytu Uchwyt pokrętła motylkowego
Orientacja montażu Uniwersalne
Zakres chwytania 53.0 mm
Długość chwytania 53.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 40.0 mm
Wysokość obudowy 50.0 mm
Długość krzywki 45.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt