20058302
064362501237E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 32,593 zł |
50 - 249 | 23,2807 zł |
250 + | 20,9526 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 8301409000 |
---|---|
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Materiał krzywki | Stal |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Rodzaj zamknięcia | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Zakres chwytania | 63.0 mm |
Zakres chwytania | 2.48 in |
Długość chwytania | 58.0 mm |
Długość chwytania | 2.283 in |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 50.0 mm |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 1.969 in |
Wysokość obudowy | 60.0 mm |
Wysokość obudowy | 2.362 in |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.