Menu Search

Pokrętło motylkowe Klucz Euro (5333) 28.5 mm Odlew cynkowy Czarny

Te zapadki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Dobre uszczelnienie zapewnia gumowa uszczelka, a dwa klucze standardowe klucze Euro stanowią dodatkowe zabezpieczenie. Odlew ciśnieniowy stopu cynkowego, kolor czarny.
Numer produktu Essentra:

20051617

Numer produktu produkcyjny:

065200547E

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 30,5202 zł
50 + 27,7457 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

30,52 zł

1 x 30,5202 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Pokrętło motylkowe, otwierane kluczem
Rodzaj klucza Klucz Euro (5333)
Zakres chwytania 28.5 mm
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Kod towaru 8301409000
Długość otworu montażowego 20.2 mm
Wysokość pokrętła 20.0 mm
Szerokość otworu montażowego 22.2 mm
Pełny materiał Odlew cynkowy

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt