Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę, nakrętkę montażową i dwa klucze standardowe Euro(5333).
Są łatwe i szybkie w montażu, zapewniają dodatkowe zabezpieczenie i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi, jednocześnie umożliwiając łatwy dostęp po odblokowaniu. Produkty są wykonane z różnych materiałów, mają różne wykończenia i zakresy uchwytów. Są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5541
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Wysokość pokrętła | Kolor | Długość otworu montażowego | Rodzaj klucza | Pełny materiał | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8809 zł - 25,0571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chrom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Na taki sam klucz
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
29,5082 zł - 41,3115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chrom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Na taki sam klucz
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
28,5873 zł - 34,3047 zł | 45 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
22,7212 zł - 27,2655 zł | 1 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
25,93 zł - 31,116 zł | 23 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
30,2166 zł - 36,2599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
28,5873 zł - 34,3047 zł | 48 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
28,5873 zł - 34,3047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
28,5873 zł - 34,3047 zł | 45 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
26,1758 zł - 31,4109 zł | 15 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
27,7457 zł - 30,5202 zł | 53 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
25,3252 zł - 30,3903 zł | 41 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
27,7457 zł - 38,8439 zł | 500 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
19,1737 zł - 21,0911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
24,4748 zł - 26,9223 zł | 34 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
27,7457 zł - 30,5202 zł | 34 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
26,1758 zł - 31,4109 zł | 95 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
20051617 | 27,7457 zł - 30,5202 zł | 1 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
26,1758 zł - 31,4109 zł | 51 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
20059361 | 21,8912 zł - 26,2695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
Odlew cynkowy
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.