Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5522
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wykończenie | Materiał korpusu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,3616 zł - 20,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
14,1368 zł - 19,7916 zł | 82 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
15,6926 zł - 21,9696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
15,6926 zł - 21,9696 zł | 19 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
14,3616 zł - 20,1062 zł | 20 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
11,8375 zł - 18,4138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
|
||
15,9386 zł - 19,1263 zł | 5 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
15,9535 zł - 19,1442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
63,35 zł - 76,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
|
||
11,4345 zł - 16,0083 zł | 40 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
|
||
15,9386 zł - 19,1263 zł | 16 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
15,9386 zł - 19,1263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
24,2567 zł - 29,108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,3616 zł - 20,1062 zł | 8 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
15,9536 zł - 19,1444 zł | 20 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
20063962 | 8,431 zł - 11,8034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
|
|
20051679 | 20,6786 zł - 22,7464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
14,3611 zł - 20,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
13,0968 zł - 18,3355 zł | 2 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
14,1372 zł - 19,792 zł | 50 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.