Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5522
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wykończenie | Materiał korpusu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0284 zł - 14,0398 zł | 100 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
31,3752 zł - 37,6502 zł | 25 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
20,0345 zł - 24,0414 zł | 51 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
31,3752 zł - 37,6502 zł | 20 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
31,3752 zł - 43,9253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
166,0098 zł - 232,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
228,2489 zł - 319,5485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
10095348 | 166,0098 zł - 232,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
|
166,0098 zł - 232,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
228,2489 zł - 319,5485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
166,0098 zł - 232,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
228,2489 zł - 319,5485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
228,2489 zł - 319,5485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.