20048167
0121600001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 194,5473 zł |
10 + | 138,9624 zł |
Wysokość całkowita | 120.0 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 4.724 in |
Całkowita długość | 200.0 mm |
Całkowita długość | 7.874 in |
Długość otworu montażowego | 24.0 mm |
Długość otworu montażowego | 0.945 in |
Szerokość otworu montażowego | 24.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.945 in |
Zakres chwytania | 60.0 mm |
Zakres chwytania | 2.362 in |
Materiał | PA |
Kolor | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Brak uchwytu |
Rodzaj zamknięcia | Bez wkładki |
Rodzaj klucza | Bezkluczowe |
Rodzaj zamknięcia | Zatrzask zapadkowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.