Zamek HVAC to zewnętrzny system zamykania zapewniający bezpieczeństwo w przypadku drzwi pod ciśnieniem. Zamki lewe i prawe są dostępne z uchwytem T i uchwytem L. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą taśmy uszczelniające i uszczelki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20048075 | 29,0727 zł - 40,7018 zł | 12 Na stanie |
Uchwyt zewnętrzny z blokadą
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Bezkluczowe
|
|
25,9508 zł - 36,3311 zł | 86 Na stanie |
Zatrzask
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zamak
|
Bezkluczowe
|
||
20048174 | 36,3537 zł - 50,8952 zł | 9 Na stanie |
Brak uchwytu
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Bezkluczowe
|
|
41,9565 zł - 58,7392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Brak uchwytu
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Klucz Euro (5333)
|
||
34,3544 zł - 48,0962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Brak uchwytu
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Bezkluczowe
|
||
75,3284 zł - 75,3284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Brak uchwytu
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Klucz Euro (5333)
|
||
68,3003 zł - 68,3003 zł | 11 Na stanie |
Brak uchwytu
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Bezkluczowe
|
||
68,3003 zł - 68,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Brak uchwytu
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Bezkluczowe
|
||
932,2795 zł - 1 118,7354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Brak uchwytu
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
39,4851 zł - 55,2792 zł | 2 Na stanie |
Brak uchwytu
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Klucz Euro (5333)
|
||
25,5325 zł - 35,7454 zł | 45 Na stanie |
Uchwyt bezpieczny
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal
|
Bezkluczowe
|
||
38,9657 zł - 54,552 zł | 925 Na stanie |
Brak uchwytu
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Klucz Euro (5333)
|
||
138,9624 zł - 194,5473 zł | 86 Na stanie |
Brak uchwytu
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Bezkluczowe
|
||
75,3284 zł - 75,3284 zł | 18 Na stanie |
Brak uchwytu
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Klucz Euro (5333)
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.