Menu Search

Bez ryglowania Bezkluczowe 140.0 mm PA Czarny

Te regulowane czarne zamki dociskowe są wyposażone w uchwyt L. Dodatkowy docisk umożliwia lepsze uszczelnienie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP/NEMA. Zapewniają lepszą izolację akustyczną i tłumienie drgań. Artykuły idealne do szafek i mebli. (Zamki nie są dostarczane z kluczami).
Numer produktu Essentra:

20048174

Numer produktu produkcyjny:

0121800001E

9 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 50,8952 zł
10 + 36,3537 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

50,90 zł

1 x 50,8952 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 120.0 mm
Całkowita długość 200.0 mm
Długość otworu montażowego 24.0 mm
Szerokość otworu montażowego 24.0 mm
Zakres chwytania 80.0 mm
Materiał PA
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Brak uchwytu
Rodzaj zamknięcia Bez wkładki
Rodzaj klucza Bezkluczowe
Rodzaj zamknięcia HVAC Latch
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt