Menu Search

Zamek z uchwytem teowym 100.0 mm Zamak

Te zamki do urządzeń HVAC są wyposażone w zamocowany na stałe uchwyt w kształcie litery L. Docisk gwarantuje dobre uszczelnienie w sytuacjach, w których wymagany jest stopień ochrony IP/NEMA. Zapewnia lepszą izolację przed hałasem i wibracjami. Artykuły idealne do szafek i mebli. Odlew ciśnieniowy stopu cynkowego, kolor czarny.
Numer produktu Essentra:

20077679

Numer produktu produkcyjny:

612111121200E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 53,8866 zł
50 + 48,498 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

538,87 zł

10 x 53,8866 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 67.0 mm
Szerokość całkowita 90.0 mm
Całkowita długość 80.0 mm
Długość otworu montażowego 80.0 mm
Szerokość otworu montażowego 51.0 mm
Zakres chwytania 22.5 mm
Materiał Zamak
Wykończenie Lakierowane na czarno
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Brak uchwytu
Rodzaj zamknięcia Bez wkładki
Rodzaj klucza Bezkluczowe
Rodzaj zamknięcia HVAC Latch
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt