20077662
612111121203E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 75,3284 zł |
Wysokość całkowita | 67.0 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 2.638 in |
Szerokość całkowita | 90.0 mm |
Szerokość całkowita | 3.543 in |
Całkowita długość | 80.0 mm |
Całkowita długość | 3.15 in |
Długość otworu montażowego | 80.0 mm |
Długość otworu montażowego | 3.15 in |
Szerokość otworu montażowego | 51.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 2.008 in |
Zakres chwytania | 22.5 mm |
Zakres chwytania | 0.886 in |
Materiał | Zamak |
Wykończenie | Lakierowane na czarno |
Kolor | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Brak uchwytu |
Rodzaj zamknięcia | Na taki sam klucz |
Rodzaj klucza | Klucz Euro (5333) |
Rodzaj zamknięcia | HVAC Latch |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.