20077709
612121215
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 1 118,7354 zł |
25 + | 932,2795 zł |
Wysokość całkowita | 35.0 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 1.378 in |
Szerokość całkowita | 90.0 mm |
Szerokość całkowita | 3.543 in |
Całkowita długość | 94.0 mm |
Całkowita długość | 3.701 in |
Długość otworu montażowego | 80.0 mm |
Długość otworu montażowego | 3.15 in |
Szerokość otworu montażowego | 51.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 2.008 in |
Zakres chwytania | 22.5 mm |
Zakres chwytania | 0.886 in |
Materiał | Zamak |
Wykończenie | Lakierowane na czarno |
Kolor | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Brak uchwytu |
Rodzaj zamknięcia | Na różne klucze |
Rodzaj klucza | Klucz dwubrodowy 5,0 mm |
Rodzaj zamknięcia | HVAC Latch |
Kod towaru | 8301600090 |