Menu Search

Zamek meblowy Na różne klucze 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Different.
Numer produktu Essentra:

10273111

Numer produktu produkcyjny:

492873

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 102,2917 zł
5 + 85,2431 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

102,29 zł

1 x 102,2917 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maksymalna grubość panelu 25.0 mm
Głębokość bębenka 25.0 mm
Średnica otworu pod śrubę 4.0 mm
Średnica otworu przelotowego 18.0 mm
Długość krzywki 8.7 mm
Pełny materiał Odlew cynkowy
Wykończenie Ocynk
Mechanizm zatrzaskowy Pionowy
Rodzaj klucza Na różne klucze
Aplikacja/aplikacje Szufladowe
Aplikacja/aplikacje Do regałów
Aplikacja/aplikacje Drzwi na zawiasach
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt