Menu Search

Zamki wciskane z nakrętką mocującą

Na stanie

Zamki z tej linii mocuje się nakrętką.Zamki dociskowe do stosowania w drzwiach suwanych, szafkach wystawowych, kratach zabezpieczających i okiennicach przeciwwłamaniowych. Mechanizm bębenkowy oferuje wygodny mechanizm typu „wciśnij, aby zamknąć, przekręć klucz, aby otworzyć”. Różne poziomy zabezpieczenia dzięki wariantom z takim samym kluczem i rożnymi kluczami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
193,8816 zł - 193,8816 zł 48 Na stanie
193,8816 zł - 193,8816 zł 2 Na stanie
Zamki wciskane Na różne klucze 17.1 mm Stop cynku

10273074

Przedział cen netto
193,8816 zł - 193,8816 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Aplikacja/aplikacje
    Drzwi szklane
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj klucza
    Na różne klucze
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Śruba ze sprężyną
  • Długość korpusu
    23.0 mm
Zamki wciskane Na jeden klucz 17.1 mm Stop cynku

10273067

Przedział cen netto
193,8816 zł - 193,8816 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Aplikacja/aplikacje
    Drzwi szklane
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj klucza
    Na taki sam klucz
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Śruba ze sprężyną
  • Długość korpusu
    23.0 mm