Menu Search

Zamknięcia jarzmowe

Na stanie

Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Materiał Szerokość całkowita Pełny materiał Wysokość całkowita Kup
19,0451 zł - 22,8542 zł 19 Na stanie
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Stal
15.5 mm
39,1671 zł - 39,1671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.5 mm
Stal nierdzewna 304
22.5 mm
Stal nierdzewna 304
15.5 mm
44,3238 zł - 53,1886 zł 19 Na stanie
88.0 mm
Stal nierdzewna 304
20.0 mm
Stal nierdzewna 304
14.0 mm
10,5567 zł - 14,7794 zł 70 Na stanie
47.0 mm
Stal
36.0 mm
Stal
14.0 mm
10283783 46,3777 zł - 55,6533 zł 464 Na stanie
80.5 mm
Stal nierdzewna 304
22.5 mm
Stal nierdzewna 304
15.0 mm
13,0271 zł - 15,6325 zł 204 Na stanie
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Stal
14.0 mm
9,6427 zł - 13,4997 zł 44 Na stanie
30.5 mm
Stal
15.5 mm
Stal
6.5 mm
169,2558 zł - 203,107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
82.6 mm
Stal
22.6 mm
16.0 mm
8,3161 zł - 11,6425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Stal miękka
22.0 mm
Stal miękka
41,2789 zł - 49,5347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Stal nierdzewna
32.0 mm
Stal nierdzewna 304
9,6518 zł - 13,5126 zł 2 Na stanie
80.0 mm
Stal miękka
32.0 mm
Stal miękka
Dociski szybkomocujące 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

10283820

Przedział cen netto
22,8542 zł - 19,0451 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    6
  • Wysokość całkowita
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    80.5 mm
  • Szerokość całkowita
    22.5 mm
Dociski szybkomocujące 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm Stal nierdzewna 304

10552407

Przedział cen netto
39,1671 zł - 39,1671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    6
  • Wysokość całkowita
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    80.5 mm
  • Szerokość całkowita
    22.5 mm
Dociski szybkomocujące 88.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna 304

10283356

Przedział cen netto
53,1886 zł - 44,3238 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    8
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    88.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
Dociski szybkomocujące 47.0 mm 36.0 mm Stal

10283882

Przedział cen netto
14,7794 zł - 10,5567 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Chrom
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm
Dociski szybkomocujące 80.5 mm 22.5 mm Stal nierdzewna 304

10283783

Przedział cen netto
55,6533 zł - 46,3777 zł

Zapasy magazynowe
464 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    2
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    80.5 mm
  • Szerokość całkowita
    22.5 mm
Dociski szybkomocujące 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

10283875

Przedział cen netto
15,6325 zł - 13,0271 zł

Zapasy magazynowe
204 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    8
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    88.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
Dociski szybkomocujące 30.5 mm 15.5 mm Stal

10352557

Przedział cen netto
13,4997 zł - 9,6427 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    Zatrzask dociągający
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Stal Dociski szybkomocujące 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Przedział cen netto
203,107 zł - 169,2558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    82.6 mm
  • Szerokość całkowita
    22.6 mm
Dociski szybkomocujące 50.0 mm 22.0 mm Stal miękka

10272428

Przedział cen netto
11,6425 zł - 8,3161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Typ
    Zaczep
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    22.0 mm
Dociski szybkomocujące 80.0 mm 32.0 mm Stal nierdzewna

10272466

Przedział cen netto
49,5347 zł - 41,2789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    Zaczep
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm
Dociski szybkomocujące 80.0 mm 32.0 mm Stal miękka

10272459

Przedział cen netto
13,5126 zł - 9,6518 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Typ
    Zaczep
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm