Zamknięcia przesuwne z mechanizmem sprężynowym nadają się do stosowania z elementami drewnianymi lub metalowymi. Dostępne są warianty z zaczepem lub bez zaczepu oraz z hamulcem w pozycji otwartej lub bez hamulca. Oferują łatwy montaż przez przykręcenie jednej śruby do framugi i drzwi.
Grupa SR: SR5471
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość korpusu | Całkowita szerokość korpusu | Wykończenie | Średnica śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7304 zł - 38,0765 zł | 100 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 54,4524 zł - 65,3428 zł | 15 Na stanie |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 55,14 zł - 66,168 zł | 43 Na stanie |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 86,1828 zł - 103,4193 zł | 5 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10281291 | 62,6509 zł - 75,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 31,3824 zł - 37,6589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10095676 | 31,8475 zł - 49,5406 zł | 15 Na stanie |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 325,5202 zł - 390,6243 zł | 5 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 91,0947 zł - 109,3137 zł | 50 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 21,5361 zł - 33,5005 zł | 5 Na stanie |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Bez wykończenia
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Bez wykończenia
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Ocynk
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodowane
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodowane
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować