Menu Search

Klamka z zatrzaskiem Zamykane na klucz 26.5 mm Odlew cynkowy

Te regulowane zamki kompresyjne są wyposażone w uchwyt typu L. Dodatkowy docisk zapewnia pewniejsze uszczelnienie w zastosowaniach wymagających zgodności z IP/NEMA oraz lepszą izolację akustyczną i wibroizolacyjność. Idealne do szaf i mebli. Są wykonane z odlewu cynku i chromowane.
Numer produktu Essentra:

20062613

Numer produktu produkcyjny:

111110536E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 35,8626 zł
25 + 25,6161 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

35,86 zł

1 x 35,8626 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres chwytania 26.5 mm
Długość chwytania 26.5 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Długość krzywki 45.0 mm
Długość uchwytu 111.0 mm
Rodzaj zamknięcia Cam Latch
Rodzaj zamknięcia Zamykane na klucz
Rodzaj klucza Keyed Alike
Rodzaj klucza Klucz Euro (5333)
Kształt uchwytu Kształt L
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Orientacja montażu Uniwersalne
Kolor Chrom
Wykończenie Chromowany
Materiał Odlew cynkowy
Kod towaru 8301409000
W komplecie No Includes

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt