Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Długość krzywki | Kolor | Rodzaj zamknięcia | Orientacja montażu | Materiał | Długość chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 35,8341 zł - 35,8341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 35,8341 zł - 35,8341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 30,4905 zł - 47,4295 zł | 43 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 35,8341 zł - 35,8341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 35,8341 zł - 35,8341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 19,6841 zł - 30,6196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 20,642 zł - 22,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 24,9559 zł - 27,7287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 25,2232 zł - 28,0258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 19,3458 zł - 21,4953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 27,9725 zł - 39,1615 zł | 12 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 19,6841 zł - 30,6196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 35,8341 zł - 35,8341 zł | 8 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 20,642 zł - 22,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 24,88 zł - 27,6444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20065386 | 20,8878 zł - 23,2087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
| 21,3646 zł - 23,7383 zł | 85 Na stanie |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować