20121983
111120247E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 39,3081 zł |
25 + | 28,0772 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres chwytania | 28.5 mm |
---|---|
Zakres chwytania | 1.122 in |
Długość chwytania | 28.5 mm |
Długość chwytania | 1.122 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Długość uchwytu | 111.0 mm |
Długość uchwytu | 4.37 in |
Rodzaj zamknięcia | Cam Latches |
Rodzaj zamknięcia | Na taki sam klucz |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Kształt uchwytu | Kształt L |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Czarny poliamid |
Materiał | Odlew cynkowy |
Kod towaru | 8301409000 |
W komplecie | Nothing Included |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.