20052348
111200560E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 36,5868 zł |
25 + | 26,1334 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres chwytania | 8.5 mm |
---|---|
Zakres chwytania | 0.335 in |
Długość chwytania | 8.5 mm |
Długość chwytania | 0.335 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Długość uchwytu | 111.0 mm |
Długość uchwytu | 4.37 in |
Rodzaj zamknięcia | Cam Latch |
Rodzaj zamknięcia | Zamykane na klucz |
Rodzaj klucza | Keyed Alike |
Rodzaj klucza | Klucz Euro (5333) |
Kształt uchwytu | Kształt L |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Kolor | Czarny |
Materiał | Odlew cynkowy |
Kod towaru | 8301300000 |
W komplecie | No Includes |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.