Menu Search

Zamek z uchwytem teowym 14.5 mm 122.0 mm Zamak Czarny

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym służą do zabezpieczania drzwi i szaf. Łatwo się je obsługuje za pomocą ćwierćobrotowego uchwytu typu L. Zapewniają również łatwy dostęp do ciasnych przestrzeni. Uchwyt jest przymocowany do zamka śrubą M5. Zamki nie są dostarczane z kluczami. Kolor czarny, wykonanie z zamaku.
Numer produktu Essentra:

20065300

Numer produktu produkcyjny:

211121238E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 41,2623 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

41,26 zł

1 x 41,2623 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres chwytania 14.5 mm
Długość chwytania 18.5 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Długość krzywki 45.0 mm
Długość uchwytu 122.0 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Cam Latch
Rodzaj zamknięcia Ćwierćobrotowe
Kształt uchwytu Kształt L
Orientacja montażu Uniwersalne
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane na czarno
Materiał Zamak
Kod towaru 8301409000
W komplecie No Includes

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt