20065423
2114047E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres chwytania | 28.5 mm |
---|---|
Zakres chwytania | 1.122 in |
Długość chwytania | 18.5 mm |
Długość chwytania | 0.728 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Długość uchwytu | 122.0 mm |
Długość uchwytu | 4.803 in |
Rodzaj zamknięcia | Quarter-Turn Cam Latch |
Rodzaj zamknięcia | Ćwierćobrotowe |
Kształt uchwytu | Kształt L |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Kolor | Chrom |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.