20052102
110400060E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 201,6258 zł |
25 + | 144,0184 zł |
Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
---|---|
Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj zamknięcia | Quarter-Turn Cam Latch |
Rodzaj zamknięcia | Brak blokady |
W komplecie | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Długość uchwytu | 80.0 mm |
Długość uchwytu | 3.15 in |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Price per piece incl VAT | 67.3878 GBP |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.