Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Rodzaj zamknięcia | Rodzaj zamknięcia | Kolor | Materiał zapadki | Długość chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2555 zł - 23,6172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez wkładki
|
Szary
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 148,339 zł - 207,6746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 21,7523 zł - 24,1692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez wkładki
|
Szary
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 21,4083 zł - 23,787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez wkładki
|
Szary
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,6756 zł - 24,0841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez wkładki
|
Szary
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 35,8341 zł - 35,8341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez wkładki
|
Szary
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 20062521 | 21,7523 zł - 24,1692 zł | 85 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez wkładki
|
Szary
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
| 147,7589 zł - 206,8625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 153,3612 zł - 214,7057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 153,3612 zł - 214,7057 zł | 17 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 130,2157 zł - 202,5578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 104,1726 zł - 162,0462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm