Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Grupa SR: SR2173
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Średnica pasującego kabla | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
2,245 zł - 2,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
10035504 | 0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|
0,4936 zł - 0,4936 zł | 2000 Na stanie |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
0,594 zł - 0,594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
10174388 | 3,3606 zł - 3,3606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#6,M3.5
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.