Menu Search

Klips sprężynujący #6,M3.5 7.9 mm (W) Czarny

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Numer produktu Essentra:

10174388

Numer produktu produkcyjny:

STCV-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 3,3606 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

3 360,60 zł

1000 x 3,3606 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj montażu Śruba
Pełny materiał Stal nierdzewna SAE 30301
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #6,M3.5
Długość podstawy 40.9 mm
Szerokość całkowita 7.9 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt