Menu Search

Klips sprężynujący #6,M3.5 9.5 mm (W) Naturalny

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Numer produktu Essentra:

10035474

Numer produktu produkcyjny:

TC-30-1

3553 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4936 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

493,60 zł

1000 x 0,4936 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Śruba
Pełny materiał Acetal
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #6,M3.5
Długość podstawy 33.4 mm
Średnica pasującego kabla 9.4 mm
Wysokość całkowita 7.4 mm
Szerokość całkowita 9.5 mm
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt