10035481
TC-30-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,4936 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Śruba |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | #6,M3.5 |
Długość podstawy | 33.4 mm |
Długość podstawy | 1.315 in |
Średnica pasującego kabla | 9.4 mm |
Średnica pasującego kabla | 0.37 in |
Wysokość całkowita | 7.4 mm |
Wysokość całkowita | 0.291 in |
Szerokość całkowita | 9.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.374 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.