Menu Search

Zapięcie nastawne dociągane z zaczepem

Na stanie

Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Materiał Śr. otworu montażowego Szerokość całkowita Typ Kup
6,5121 zł - 9,1169 zł 1 Na stanie
24.0 mm
Stal nierdzewna
3.5 mm
14.0 mm
Strike
2,5658 zł - 2,5658 zł 11 Na stanie
24.0 mm
Stal miękka
3.5 mm
14.0 mm
Strike
14,5859 zł - 17,5031 zł 31 Na stanie
26.0 mm
Stal nierdzewna
5.2 mm
20.0 mm
Strike
3,5545 zł - 3,5545 zł 10 Na stanie
26.0 mm
Stal miękka
5.2 mm
20.0 mm
Strike
Dociski szybkomocujące 24.0 mm 14.0 mm Stal nierdzewna

10272626

Przedział cen netto
9,1169 zł - 6,5121 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    Strike
  • Śr. otworu montażowego
    3.5 mm
  • Całkowita długość
    24.0 mm
Dociski szybkomocujące 24.0 mm 14.0 mm Stal miękka

10272619

Przedział cen netto
2,5658 zł - 2,5658 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Typ
    Strike
  • Śr. otworu montażowego
    3.5 mm
  • Całkowita długość
    24.0 mm
Dociski szybkomocujące 26.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10272640

Przedział cen netto
17,5031 zł - 14,5859 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    Strike
  • Śr. otworu montażowego
    5.2 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
Dociski szybkomocujące 26.0 mm 20.0 mm Stal miękka

10272633

Przedział cen netto
3,5545 zł - 3,5545 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Typ
    Strike
  • Śr. otworu montażowego
    5.2 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm