Ta zatyczka ochronna zapewnia dobre zabezpieczenie. Pomaga chronić przed wnikaniem zabrudzeń i wilgoci łożyska zawiasów i przeguby obrotowe.
Otwór w środku umożliwia powieszenie danej części podczas przechowywania i malowania.
Grupa SR: SRF0008
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | FD | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3047 zł - 3,1965 zł | 500 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5184 zł - 3,7201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7918 zł - 1,5236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,3553 zł - 3,3205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,4519 zł - 6,0073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.248 in
57.1 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,5296 zł - 3,7477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2183 zł - 2,0638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0235 zł - 2,5076 zł | 400 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8202 zł - 4,4595 zł | 75 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.