Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Materiał: PP, PE; PP Kolor: Żółty Grupa SR: SR1004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d | H | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|||
0,77 zł - 2,8813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8” x 19
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gwinty UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|||
1,435 zł - 3,5159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,7193 zł - 4,2124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 1.5, 1/2” x 14
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,611 zł - 3,9471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,167 zł - 2,8591 zł | 900 Na stanie |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,3091 zł - 3,2074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,8547 zł - 4,5441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22 x 1.5, 5/8” x 14
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,4621 zł - 3,5822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,2455 zł - 3,0515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,9359 zł - 4,7431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4” x 14, 1-1/16” x 12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
4,1969 zł - 10,2824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1” x 11
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,2116 zł - 2,9686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,5975 zł - 3,9139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,5975 zł - 3,9139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8” x 19
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,5163 zł - 3,7149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.