Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub estetycznego wykończenia gotowych produktów z blachy. Zaślepki chronią przenoszących produkty przed zranieniem o ostre krawędzie maszynowo ciętych otworów.
Zaślepki mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie. Zmienny kształt elementu umieszczanego w otworze sprawia, że pasują do różnej wielkości otworów w blasze.
Jest to interesujący wybór w sytuacji, gdy dany projekt wymaga zaślepienia wielu otworów, a istotne jest zapewnienie elementów tego samego rodzaju i dbałość o jednolity wygląd. Stosowane zwykle na różnego rodzaju panelach blaszanych w produktach z różnych branż.
Materiał: ABS Kolor: Czarny Grupa SR: SRTFLH
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | D | d1 | d2 | Minimalna grubość panelu | h1 | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3452 zł - 0,5371 zł | 600 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5221 zł - 0,8122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4971 zł - 0,7733 zł | 2350 Na stanie |
0.516 in
13.1 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4733 zł - 0,7362 zł | 1900 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3961 zł - 0,6162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4292 zł - 0,6677 zł | 1200 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,451 zł - 0,7017 zł | 500 Na stanie |
0.539 in
13.7 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3634 zł - 0,5653 zł | 1800 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować