Menu Search

Zaślepki do otworów 25.4 mm 30.6 mm Szary PA66

Szara zatyczka do blachy jest wykonana z nylonu 66 znanego również pod nazwą PA66. Tę zatyczkę łatwo wciska się w wiercone otwory. Zabezpiecza i zapewnia estetyczne wykończenie. Kołnierz zatyczki ułatwia demontaż. Dzięki temu element może być wykorzystany wielokrotnie.
Numer produktu Essentra:

10127063

Numer produktu produkcyjny:

161025427002

3000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,8588 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

214,70 zł

250 x 0,8588 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 30.6 mm
d 25.4 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 3.8 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Maksymalna grubość panelu 3.8 mm
Kolor Szary
Materiał PA66
Typ 4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt