Zaślepki do złączek spełniają wymogi normy SAE J2044 - 12 dotyczące złączek do układów paliwowych. Zaślepki te chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń i potencjalnymi wyciekami cieczy.
Po zamocowaniu pierścieniowa wypustka zakrywa ściankę złączki; można też za nią pociągnąć, aby łatwo zdemontować zaślepkę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Rozmiar gwintu | D | Standard gwintu | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4122 zł - 0,6412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
½
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,4328 zł - 0,6733 zł | 20250 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,4122 zł - 0,6412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,2061 zł - 0,3206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,2061 zł - 0,3206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,4122 zł - 0,6412 zł | 3000 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
⅝
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,3916 zł - 0,6091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,1641 zł - 0,2552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,0894 zł - 0,139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,1701 zł - 0,2647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować