HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search

Zaślepki EZE

Na stanie

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

  • Środkowy lub boczny uchwyt ułatwiający usunięcie zapewnia łatwy montaż i demontaż w przypadku otworów gwintowanych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.
  • Dzięki opatentowanej konstrukcji montaż jest niezwykle prosty – wystarczy wcisnąć zatyczkę.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1055

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 Lokalizacja uchwytu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) D Typ Kup
10068502 0,4085 zł - 1,001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.5 mm
15.5 mm
Lateral
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
30.0 mm
1
0,8115 zł - 1,9883 zł 9000 Na stanie
34.5 mm
29.9 mm
Lateral
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
1
0,3012 zł - 0,7379 zł 87915 Na stanie
16.4 mm
11.7 mm
Lateral
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
1
0,5173 zł - 0,5173 zł 5250 Na stanie
23.8 mm
19.3 mm
Central
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
2
0,4894 zł - 0,4894 zł 2000 Na stanie
19.5 mm
15.0 mm
Central
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
29.5 mm
2
10262757 0,3695 zł - 0,3695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.5 mm
12.0 mm
Central
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
2
0,9119 zł - 0,9119 zł 2200 Na stanie
34.5 mm
29.9 mm
Central
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
2
0,99 zł - 2,4256 zł 260 Na stanie
27.6 mm
22.5 mm
Lateral
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
1
0,4615 zł - 1,1308 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8 mm
19.3 mm
Lateral
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
1
0,2607 zł - 0,6388 zł 65375 Na stanie
13.2 mm
9.0 mm
Lateral
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
1
0,3221 zł - 0,3221 zł 50500 Na stanie
13.2 mm
9.0 mm
Central
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
2
0,6846 zł - 0,6846 zł 11600 Na stanie
27.6 mm
22.5 mm
Central
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
2
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 LDPE Czerwony

10068502

Przedział cen netto
1,001 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Lokalizacja uchwytu
    Lateral
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36 LDPE Czerwony

10073001

Przedział cen netto
1,9883 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Lokalizacja uchwytu
    Lateral
Zaślepka wciskana EZE LDPE Czerwony

10068496

Przedział cen netto
0,7379 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
87915 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Lokalizacja uchwytu
    Lateral
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24 LDPE Czerwony

10262771

Przedział cen netto
0,5173 zł - 0,5173 zł

Zapasy magazynowe
5250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Lokalizacja uchwytu
    Central
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 LDPE Czerwony

10262764

Przedział cen netto
0,4894 zł - 0,4894 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Lokalizacja uchwytu
    Central
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16 LDPE Czerwony

10262757

Przedział cen netto
0,3695 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Lokalizacja uchwytu
    Central
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36 LDPE Czerwony

10262795

Przedział cen netto
0,9119 zł - 0,9119 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Lokalizacja uchwytu
    Central
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28 LDPE Czerwony

10072059

Przedział cen netto
2,4256 zł - 0,99 zł

Zapasy magazynowe
260 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Lokalizacja uchwytu
    Lateral
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24 LDPE Czerwony

10068519

Przedział cen netto
1,1308 zł - 0,4615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Lokalizacja uchwytu
    Lateral
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 LDPE Czerwony

10068489

Przedział cen netto
0,6388 zł - 0,2607 zł

Zapasy magazynowe
65375 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Lokalizacja uchwytu
    Lateral
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 LDPE Czerwony

10262740

Przedział cen netto
0,3221 zł - 0,3221 zł

Zapasy magazynowe
50500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Lokalizacja uchwytu
    Central
Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28 LDPE Czerwony

10262788

Przedział cen netto
0,6846 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
11600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Lokalizacja uchwytu
    Central
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request