Menu Search

Zaślepka wciskana EZE 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Czerwony

Ta zatyczka Eze pasuje do otworów gwintowanych i płaskich. Opatentowany wzór oferuje prosty montaż na wcisk oraz mocną wypustkę na środku umożliwiającą szybki demontaż.
Numer produktu Essentra:

10262757

Numer produktu produkcyjny:

467028

5000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3806 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

190,30 zł

500 x 0,3806 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 22.7 mm
d1 12.0 mm
d2 16.5 mm
Rozmiar gwintu 1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
Lokalizacja uchwytu Central
Materiał LDPE
Kolor Czerwony
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt