Menu Search

Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 LDPE Czerwony

Ta zatyczka Eze pasuje do otworów gwintowanych i płaskich. Opatentowany wzór oferuje prosty montaż na wcisk oraz mocną wypustkę na środku umożliwiającą szybki demontaż.
Numer produktu Essentra:

10262740

Numer produktu produkcyjny:

467027

4500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3221 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

161,05 zł

500 x 0,3221 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 19.0 mm
d1 9.0 mm
d2 13.2 mm
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
Lokalizacja uchwytu Central
Materiał LDPE
Kolor Czerwony
Typ Profilowane
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt