Menu Search

Zaślepka wciskana EZE Gwinty UNF, Gwinty UNC, Gwinty BSP, Gwinty Metryczne 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 LDPE Czerwony

Ta zatyczka Eze pasuje do otworów gwintowanych i płaskich. Opatentowany wzór oferuje prosty montaż na wcisk oraz mocną wypustkę na środku umożliwiającą szybki demontaż.
Numer produktu Essentra:

10262764

Numer produktu produkcyjny:

467029

2564 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,4894 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

122,35 zł

250 x 0,4894 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 29.5 mm
d1 15.0 mm
d2 19.5 mm
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
Lokalizacja uchwytu Central
Materiał LDPE
Kolor Czerwony
Typ Profilowane
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt