Menu Search

Zaślepki kwadratowe

Na stanie

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
311 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność AxA h Kolor Materiał Wykończenie t Typ Kup
0,2788 zł - 0,6832 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.5 mm
1
0,2523 zł - 0,6183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.0 mm
0,2691 zł - 0,6593 zł 2500 Na stanie
25.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Polerowany
2.5 mm
0,746 zł - 1,8277 zł 28010 Na stanie
40.0 mm
14.5 mm
Czarny
LDPE
Polerowany
3.0 mm
0,2691 zł - 0,6593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Polerowany
2.5 mm
1,0277 zł - 2,5179 zł 1900 Na stanie
45.0 mm
14.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
3.0 mm
1
2,0219 zł - 4,9537 zł 4161 Na stanie
70.0 mm
22.0 mm
Biały
PE
Polerowany
4.0 mm
1
2,0219 zł - 4,9537 zł 32455 Na stanie
70.0 mm
22.0 mm
Czarny
PE
Polerowany
4.0 mm
1
0,6553 zł - 1,6057 zł 4500 Na stanie
35.0 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Polerowany
3.0 mm
1
0,2788 zł - 0,6832 zł 100 Na stanie
16.0 mm
11.5 mm
Średni szary
LDPE - PIR
Polerowany
2.5 mm
0,2788 zł - 0,6832 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.5 mm
0,2426 zł - 0,5944 zł 1790 Na stanie
22.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.5 mm
1
8,1422 zł - 19,9485 zł 980 Na stanie
100.0 mm
22.0 mm
Biały
PE
Polerowany
4.0 mm
1
0,4727 zł - 1,1581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.5 mm
0,6553 zł - 1,6057 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
3.0 mm
1
0,4727 zł - 1,1581 zł 4850 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
Średni szary
LDPE - PIR
Polerowany
2.5 mm
0,3235 zł - 0,7926 zł 216 Na stanie
13.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.0 mm
1
0,6846 zł - 1,6774 zł 2500 Na stanie
25.4 mm
11.5 mm
Zielony
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
3,3466 zł - 8,1993 zł 1095 Na stanie
80.0 mm
22.0 mm
Czarny
PE
Polerowany
4.0 mm
1
3,4024 zł - 8,336 zł 95 Na stanie
76.2 mm
22.0 mm
Ciemnoszary
LDPE - PIR
Matowe
4.0 mm
1
  • z 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Przedział cen netto
0,6832 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Przedział cen netto
0,6183 zł - 0,2523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Przedział cen netto
0,6593 zł - 0,2691 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Przedział cen netto
1,8277 zł - 0,746 zł

Zapasy magazynowe
28010 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Przedział cen netto
0,6593 zł - 0,2691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Przedział cen netto
2,5179 zł - 1,0277 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Przedział cen netto
4,9537 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
4161 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Przedział cen netto
4,9537 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
32455 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Przedział cen netto
1,6057 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Przedział cen netto
0,6832 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Przedział cen netto
0,6832 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Przedział cen netto
0,5944 zł - 0,2426 zł

Zapasy magazynowe
1790 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
N/A Polerowany Biały

10077603

Przedział cen netto
19,9485 zł - 8,1422 zł

Zapasy magazynowe
980 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Przedział cen netto
1,1581 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Przedział cen netto
1,6057 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Przedział cen netto
1,1581 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
4850 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Przedział cen netto
0,7926 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
216 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Przedział cen netto
1,6774 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Przedział cen netto
8,1993 zł - 3,3466 zł

Zapasy magazynowe
1095 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Przedział cen netto
8,336 zł - 3,4024 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm