Menu Search

Zaślepki maskujące z kołnierzem

Na stanie

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał d2 d1 h1 Typ Kup
2,3267 zł - 2,3267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Silikon
10.2 mm
2
1,1734 zł - 1,1734 zł 450 Na stanie
Różowy
Silikon
4.2 mm
2
0,3524 zł - 0,3524 zł 586 Na stanie
Czarny
EPDM
7.9 mm
1
0,3547 zł - 0,3547 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ciemnozielony
Silikon
3.7 mm
1
1,4793 zł - 1,4793 zł 750 Na stanie
Biały
Silikon
5.4 mm
2
0,4567 zł - 1,119 zł 400 Na stanie
Naturalny
Silikon
6.5 mm
1
0,5213 zł - 0,5213 zł 230 Na stanie
Naturalny
Silikon
5.8 mm
1
2,1687 zł - 2,1687 zł 15 Na stanie
Różowy
Silikon
10.9 mm
2
1,9677 zł - 1,9677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
11.5 mm
1
1,0226 zł - 1,0226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ciemnozielony
Silikon
3.6 mm
2
1,7235 zł - 1,7235 zł 200 Na stanie
Naturalny
Silikon
7.2 mm
2
1,9964 zł - 1,9964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
Silikon
8.7 mm
2
0,3404 zł - 0,3404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
5.0 mm
1
2,0826 zł - 2,0826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
Silikon
9.5 mm
2
10241110 1,5799 zł - 1,5799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
Silikon
7.2 mm
2
1,4506 zł - 1,4506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ciemnozielony
Silikon
5.7 mm
2
0,7009 zł - 1,7172 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
5.7 mm
1
0,4739 zł - 0,4739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
5.7 mm
1
2,6715 zł - 6,5451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
12.7 mm
1
0,9206 zł - 0,9206 zł 125 Na stanie
Fiolet
Silikon
2.7 mm
2
  • z 2
Maskujące kołki z kołnierzem Biały Silikon

10241189

Przedział cen netto
2,3267 zł - 2,3267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Różowy Silikon

10241134

Przedział cen netto
1,1734 zł - 1,1734 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Czarny EPDM

10249994

Przedział cen netto
0,3524 zł - 0,3524 zł

Zapasy magazynowe
586 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 2.8 mm 1 Ciemnozielony Silikon

10192399

Przedział cen netto
0,3547 zł - 0,3547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Ciemnozielony
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Biały Silikon

10241103

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Maskujące kołki z kołnierzem Naturalny Silikon

10288498

Przedział cen netto
1,119 zł - 0,4567 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Naturalny Silikon

10288436

Przedział cen netto
0,5213 zł - 0,5213 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Różowy Silikon

10241066

Przedział cen netto
2,1687 zł - 2,1687 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Naturalny Silikon

10242650

Przedział cen netto
1,9677 zł - 1,9677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Ciemnozielony Silikon

10241080

Przedział cen netto
1,0226 zł - 1,0226 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Ciemnozielony
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Przezroczysty Silikon

10241165

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Szary Silikon

10241172

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Naturalny Silikon

10288450

Przedział cen netto
0,3404 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Żółty Silikon

10241059

Przedział cen netto
2,0826 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Szary Silikon

10241110

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    3923509000
Maskujące kołki z kołnierzem Ciemnozielony Silikon

10241158

Przedział cen netto
1,4506 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Ciemnozielony
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 4.5 mm Naturalny Silikon

10192412

Przedział cen netto
1,7172 zł - 0,7009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Naturalny Silikon

10288474

Przedział cen netto
0,4739 zł - 0,4739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Naturalny Silikon

10288511

Przedział cen netto
6,5451 zł - 2,6715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem Fiolet Silikon

10241073

Przedział cen netto
0,9206 zł - 0,9206 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
  • Kod towaru
    3926909790