Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 12.2 mm 11.5 mm LDPE Czerwony

Czerwona nasadka wciskana z LDPE może być stosowana na różnego rodzaju rurkach i profilach. Może służyć do ochrony lub maskowania obszarów w czasie malowania. Elementy w tym krótkim wariancie są idealne do zakrywania końcówek rur.
Numer produktu Essentra:

10114469

Numer produktu produkcyjny:

004011800503

5290 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3834 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

191,70 zł

500 x 0,3834 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 13.3 mm
d1 11.8 mm
d2 13.3 mm
d3 12.2 mm
d4 10.1 mm
h 11.5 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 4
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt